Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

ATLANTIS NEW BSN MXR RIM LVR/180 5L/MIN

Número de Artículo: B0137
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Basin Mixer
Fecha de publicación: 2018-12-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo per lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa. Aeratore a flusso lamellare M24x1 (antivandalo) con tubi flessibili SPX. La sporgenza della bocca di erogazione è di 108 mm, l’altezza di 49 mm.
Leva da 180 mm. È dotato del sistema di fissaggio Easy Fix, cartuccia sequenziale e limitatore della temperatura.
Senza asta di comando scarico e piletta.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1.76

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nombre Valor
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.