Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Número de Artículo: B0140
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Shower mixers
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1.97

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descripción: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descripción: Shower manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descripción: Shower Mixers
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

BIMobject®