Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

GEMMA 2 BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

Número de Artículo: B0803
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Bath-Shower Mixers
Fecha de publicación: 2018-12-05
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Gemma 2-Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia

Miscelatore monocomando esterno vasca/doccia con deviatore automatico, bocca di erogazione, cartuccia da 40 mm con sistema EKO, rompigetto M24x1, attacchi da 1/2” e raccordi ad S regolabili, doccetta a 1 funzione, flessibile a doppia aggraffatura da 1500 mm e supporto a muro.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 2.37

Categoría BIMobject: Sanitarios - Bañeras y spas
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Descripción: Bath Water Supply Fittings
NBS Reference Código: 35-06-07
NBS Reference Descripción: Bath Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nombre Valor
Colour Steel
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Steel
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.