Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

BASE SNK MXR RMTD CHROME T.SPT/R200

Número de Artículo: B5122
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Basin Mixer
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Base - Miscelatore monocomando lavello

Base - Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d’acciaio, interasse corpo/bocca di erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 1.17

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descripción: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nombre Valor
Color Steel
Material Brass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.