Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Número de Artículo: B9362
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Shower Head Set
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 0.81

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Descripción: Shower fittings package
NBS Reference Código: 35-06-80
NBS Reference Descripción: Shower Fittings Packages
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Brass

BIMobject®