Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

Número de Artículo: J0403
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Washbasin
Anchura (mm): 670
Altura (mm): 800
Profundidad (mm): 590
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 18.59

Categoría BIMobject: Sanitary - Washtops
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L72331
Uniclass 1.4 Descripción: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Código: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 Descripción: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 Descripción: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference Código: 35-79-42
NBS Reference Descripción: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
Número OmniClass: 23-31 13 00
Título OmniClass: Sinks
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.