Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

GEMMA 2 PEDESTAL WHITE

Número de Artículo: J5215
Fabricante: Ceramica Dolomite
Familia del producto: Sanitary
Grupo del producto: Pedestals
Fecha de publicación: 2018-12-07
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Gemma 2-Lavabo 650x525 mm

Lavabo 650x525 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d’arredo J3747AA.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 11.74

Categoría BIMobject: Sanitary - Basins
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-85-45
Uniclass 2.0 Descripción: Legs, Pedestals, Grids And Hangers
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_47
Uniclass 2015 Descripción: Legs, pedestals, hangers and stringers
NBS Reference Código: 85-45
NBS Reference Descripción: Legs, Pedestals, Grids And Hangers
Número OmniClass: 23-21 25 23 15
Título OmniClass: Pedestals
Este producto es apto en :
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nombre Valor
Color White
Height 850
Material Ceramics
Width 650

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.