Publique sus productos
Teja Curva 40
Teja Curva 40
Teja Curva 40
Teja Curva 40
Teja Curva 40
Teja Curva 40

    Teja Curva 40

    2.6 de 5 estrellas2.6(8 reseñas)

    La teja curva es la más tradicional de nuestro catálogo. Fue introducida en España por los árabes y es la que durante más tiempo se ha instalado en nuestro país. Es una teja de gran versatilidad en la instalación que goza de una excelente robustez gracias a la materia prima y a la tecnología de prensado que empleamos en su producción. 

    La gran gama de colores en la que fabricamos permite que se pueda emplear en la restauración de todo tipo de tejado antiguo y a la vez pueda montarse en cubiertas de viviendas de arquitectura actual. Fabricamos dos modelos de Teja curva diferenciadas por sus dimensiones y un modelo especial para instalación en seco.

    Especificaciones
    • Longitud: 454 mm 
      Ancho Mayor: 202 mm 
      Ancho Menor: 165 mm
      Peso: 2.40 Kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTC40
    • Familia de productoCurved
    • Grupo de productosCurved 40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)202
    • Profundidad (mm)404
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descripción Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloClay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClass Clay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings