Publique sus productos
London

London

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Silla moderna con formas geométricas definidas. La base con recubrimiento en polvo complementa el carácter original de los muebles. Encajan perfectamente en los interiores de privados y públicos.
Especificaciones técnicas
  • Referencialondon
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosArmchairs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)590
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Descripción Uniclass 2015Easy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniClass Residential Seating
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Europa