Publique sus productos
Series 5 Channel Cable Tray

Series 5 Channel Cable Tray

Traducido por Google,
El sistema de bandeja portacables de 5 canales de la serie Chalfant ofrece un método simple y económico para enrutar y soportar todo tipo de cables livianos y pesados. También se puede utilizar para soportar mangueras o tuberías neumáticas o hidráulicas. La bandeja portacables de 5 canales de la serie tiene una trayectoria comprobada de más de 40 años con instalaciones exitosas en todo tipo de aplicaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
  • El costo de instalación es entre un 40 % y un 60 % menor que pasar el cable a través de un conducto.
  • La excelente ventilación permite el uso completo de la clasificación del cable.
  • El diseño simple ahorra tiempo de diseño y modificación de campo.
  • Los cables se pueden agregar o modificar fácilmente sin rediseñar el sistema de bandejas.
  • Disponible en anchos de 4" (102 mm) o 6,4 (162 mm) - 12' (3658 mm) y 24' (7315 mm) de largo.
  • Elija entre aluminio extruido, acero inoxidable o galvanizado.
  • La línea completa de conexiones y accesorios brinda la flexibilidad para cumplir con cualquier requisito de instalación.
  • Construido según los estándares NEMA VE-1-1991. Cumple con el artículo 318-5 de NEC y "Hecho en EE. UU.".
Especificaciones técnicas
  • Referenciachalfant-series5cct
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosCable Tray Wire Mesh
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Segmento de soporte de cableado
  • Código ETIMEC000047
  • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México