Publique sus productos
Cable Retaining Post

Cable Retaining Post

Traducido por Google,

Proporciona mayor profundidad de cable a las instalaciones de canalización de cables existentes de 1-1/2” (38 mm). Se monta en los largueros laterales de la canalización de cables.

Especificaciones
  • Technical Specifications

    • Post is 1/2” x 1” x .065” (12.7 mm x 25.4 mm x 1.7 mm) wall rectangular steel tubing; bracket is 1046 steel

    Product Includes:

    • (1) Post, bracket, and end cap
    • (1) 1/4-20 x 1-1/4” hex cap screw, split lock washer and hex nut
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCable-Retaining-Post
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosCable Pathway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Código Uniclass 2015EF_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution