Publique sus productos
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Traducido por Google,
Crea un radio para las intersecciones en forma de L, T o X de la canaleta para cables formada cuando dos o más piezas de la canaleta para cables se conectan juntas con el kit de unión y empalme (P/N 11302 o 16302) o el kit de unión y empalme de alta resistencia ( N/P 11298 o 16298).
  • Conjunto soldado de una sola pieza fabricado con tubería de acero rectangular de pared de 3/8" x 1-1/2" x 0,065" (9,53 mm x 38,1 mm x 1,65 mm)
  • Fácil instalación; soportes/herrajes incluidos

Catálogo en línea del IPC

Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-cable_runway_corner_bracket
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosCable Pathway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Código Uniclass 2015EF_70_30
  • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClass Electrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution