Publique sus productos
Standard Busbar

Standard Busbar

4.3 de 5 estrellas4.3(16 reseñas)
Traducido por Google,

Las barras de bus estándar de CPI son placas de montaje de bus de tierra aisladas diseñadas específicamente para aplicaciones comerciales. Las barras de conexión a tierra de cobre sólido de aleación 110 de tono duro electrolítico duro estirado tienen un grosor de 1/4" y se destacan 2,75" del tablero o la pared. La barra colectora de 10" acepta orejetas de un solo perno de 1/4". Las barras colectoras de 12" y 20" brindan conexión para nueve o 17 orejetas respectivamente, aceptando orejetas con centros de 3/4", 1" o 1-3/4". Se puede usar cualquier orejeta con pernos de 3/8".

  • Cada conjunto de barra colectora consta de:
    • 1 barra colectora
    • 2 aisladores
    • 2 soportes de separación
    • 4 pernos de acero inoxidable
    • 4 arandelas de seguridad
    • 4 arandelas planas
  • Todas las barras colectoras se envían individualmente y preensambladas
  • Otras configuraciones disponibles bajo pedido
  • Listado por UL
Especificaciones técnicas
  • Referenciacpi-standard_busbar
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosGrounding and Bonding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-09-26
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCNetwork cable
  • Código UNSPSC26121609
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 33 23 13
  • Título OmniClass Vertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution