Publique sus productos
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection

    Georgian Flash - Architectural Collection

    Traducido por Google,
    Georgian Flash es parte de nuestra Colección Arquitectónica. Creando estructuras funcionales y a la vez hermosas, nuestra Colección Arquitectónica ofrece una durabilidad excepcional y una gama de colores uniforme para cualquier proyecto comercial. Además, todos nuestros ladrillos se pueden utilizar en proyectos de uso mixto. A menudo, los arquitectos combinan ladrillos de nuestras colecciones residenciales con ladrillos de nuestra colección arquitectónica. El resultado es una estructura de alta gama, atractiva, ecológica y de aspecto pulido. Disponible en textura lisa o aterciopelada, esta colección viene en una amplia gama de colores, incluyendo pasteles, tonos tierra, grises y negro. Elija Cherokee Brick para que su proyecto de construcción destaque.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciageorgian-flash-architectural-collection-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de productosArchitectural Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExpanded clay
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks