Publique sus productos
Oak Alley - Mississippi Handcrafted
Oak Alley - Mississippi Handcrafted

    Oak Alley - Mississippi Handcrafted

    Traducido por Google,

    Oak Alley, de la Colección Artesanal de Cherokee Brick, es un hermoso ladrillo marrón neutro que ofrece una apariencia versátil y atemporal. Con una rica gama de colores, desde el marrón claro hasta el oscuro, Oak Alley ofrece una variación y profundidad naturales, lo que lo convierte en la opción ideal para combinar con una amplia variedad de materiales y paletas de colores. Como un auténtico ladrillo envejecido, presenta bordes desgastados y una superficie texturizada que evoca el encanto del ladrillo histórico recuperado, a la vez que mantiene su resistencia y durabilidad modernas. Oak Alley es perfecto para crear espacios cálidos y acogedores con un carácter duradero.

    Especificaciones
    • Oak Alley brick, brown brick, neutral brick, tumbled brick, handcrafted brick, Cherokee Brick Handcrafted Collection, light and dark brown brick, reclaimed look brick, rustic modern brick, versatile exterior brick

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoak-alley-mississippi-handcrafted-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de productosMississippi Handcrafted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExpanded clay
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos