Publique sus productos
Old Birmingham - Architectural Collection

Old Birmingham - Architectural Collection

Traducido por Google,
Old Birmingham (Liso) forma parte de nuestra Colección Arquitectónica. Creando estructuras funcionales y a la vez hermosas, nuestra Colección Arquitectónica ofrece una durabilidad excepcional y una gama de colores uniforme para cualquier proyecto comercial. Además, todos nuestros ladrillos se pueden utilizar en proyectos de uso mixto. Con frecuencia, los arquitectos combinan ladrillos de nuestras colecciones residenciales con ladrillos de nuestra colección arquitectónica. El resultado es una estructura de alta gama, atractiva, ecológica y de aspecto pulido. Disponible en textura lisa o aterciopelada, esta colección se presenta en una amplia gama de colores, incluyendo pasteles, tonos tierra, grises y negro. Elija Cherokee Brick para que su proyecto de construcción destaque.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaold-birmingham-architectural-collection-brick
  • Familia de productoBrick
  • Grupo de productosArchitectural Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalExpanded clay
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 00
  • Título OmniClass Blocks and Bricks

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos