Publique sus productos
Old Mississippi - Georgia Classic Collection
Old Mississippi - Georgia Classic Collection

    Old Mississippi - Georgia Classic Collection

    Traducido por Google,

    Old Mississippi, de la Colección Clásica de Cherokee Brick, es un ladrillo de rica textura con profundos tonos terrosos de marrón oscuro y carbón, complementados con sutiles matices de rojo rústico. Su superficie rugosa y su variación natural le otorgan un aspecto clásico y desgastado que aporta profundidad y autenticidad a cualquier estructura. El suave contraste de color y textura crea una sensación de calidez y permanencia, lo que lo convierte en una opción versátil para diseños tradicionales y de transición. Como parte de la Colección Clásica, Old Mississippi ofrece un atractivo atemporal con el rendimiento confiable de un ladrillo moderno.

    Especificaciones
    • Old Mississippi brick, dark brown brick, textured brick, rustic red brick, charcoal brick, Cherokee Brick Classic Collection, traditional brick, classic brick exterior, earthy tone brick, durable architectural brick

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaold-mississippi-georgia-classic-collection-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de productosGeorgia Classic Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExpanded clay
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos