Publique sus productos
Old Mississippi - Georgia Handcrafted
Old Mississippi - Georgia Handcrafted

    Old Mississippi - Georgia Handcrafted

    Traducido por Google,

    Old Mississippi, de la Colección Artesanal de Cherokee Brick, retoma los ricos tonos terrosos del original y los realza con la belleza rústica de un auténtico acabado envejecido. Con tonos marrones intensos, negros carbón y toques de rojo rústico, este ladrillo está diseñado para replicar el aspecto del ladrillo antiguo recuperado, con bordes desgastados y una superficie desgastada. Su textura artesanal y envejecida aporta profundidad y carácter, convirtiendo a Old Mississippi en la opción perfecta para quienes buscan un encanto atemporal con un toque audaz e histórico. Como parte de la Colección Artesanal, se produce con cuidado y atención al detalle para lograr una apariencia única.

    Especificaciones
    • Old Mississippi brick, handcrafted brick, tumbled dark brick, reclaimed look brick, rustic red brick, brown and black brick, Cherokee Brick Handcrafted Collection, vintage-style brick, weathered brick, textured exterior brick

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaold-mississippi-georgia-handcrafted-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de productosGeorgia Handcrafted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExpanded clay
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos