Publique sus productos
Portsmouth - Georgia Handcrafted
Portsmouth - Georgia Handcrafted
Portsmouth - Georgia Handcrafted
Portsmouth - Georgia Handcrafted

    Portsmouth - Georgia Handcrafted

    Traducido por Google,

    El ladrillo Portsmouth de la Colección Artesanal de Cherokee Brick ofrece una base roja intensa y vibrante, realzada con sutiles detalles en negro y un acabado desgastado y envejecido. Como auténtico ladrillo envejecido, Portsmouth se envejece intencionalmente para replicar el carácter auténtico del ladrillo recuperado, a la vez que proporciona la resistencia y la fiabilidad de un producto nuevo. Su textura robusta y su vibrante combinación de colores lo convierten en una opción excepcional para proyectos que buscan combinar el encanto de antaño con una belleza imperecedera. Parte de la Colección Artesanal, Portsmouth aporta calidez, historia y sofisticación a cualquier espacio.

    Especificaciones
    • Portsmouth brick, tumbled red brick, handcrafted brick, reclaimed look brick, red and black brick, rustic brick, Cherokee Brick Handcrafted Collection, textured red brick, vintage-style brick, true tumbled brick

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaportsmouth-georgia-handcrafted-brick
    • Familia de productoBrick
    • Grupo de productosGeorgia Handcrafted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExpanded clay
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 00
    • Título OmniClass Blocks and Bricks

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos