Publique sus productos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.707.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.707.AB.1T

Traducido por Google,
  • Centros: Un solo orificio
  • Serie de grifos: ETronic 40
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montura: Cubierta
  • Alimentación: CA con sistema de energía de respaldo de emergencia (EBPS)
  • Detalles de alimentación: Se requiere transformador de CA de 12 voltios (pedido por separado); se requiere cable adaptador de instalación del banco 242.340.00.1 (pedido por separado)
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referencia116-707-ab-1t--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosETronic 40 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica