Publique sus productos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

Traducido por Google,
  • Centros: Orificio único (placas de cubierta de 4" y 8" disponibles, consulte Accesorios)
  • Serie de grifos: HyTronic
  • Acabado: Cromo pulido
  • Control de flujo: inserto de control de flujo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) en la entrada del pico
  • Mezclador: Mezclador con control de temperatura interno oculto
  • Montura: Cubierta
  • Energía: Sistema de Energía Autosostenible (SSPS)
  • Detalles de energía: El sistema de energía autosostenible (SSPS) utiliza el flujo de agua para generar energía para el grifo.
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto
  • Rociador: 10 segundos de funcionamiento con la mano. La función de apagado automático de seguridad corta el agua después de 10 segundos. Para reactivar el grifo, retire las manos del sensor durante al menos 1 segundo.
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
  • Válvula: Antena interna Especificaciones: Ganancia máxima de la antena: ─5,47 dBi, Rango de frecuencia: 2400-2500 MHz, ID FCC: 2APTX-CFC01
Especificaciones técnicas
  • Referencia116-930-ab-1t--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosHyTronic Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica