Publique sus productos
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.999.AB.1T

Traducido por Google,

Grifo programable sin contacto con electrónica sobre la cubierta

  • Caño de cuello de cisne rígido/oscilante de 6" con control de flujo de 1,5 GPM (GN6FCJKABCP)
  • Kit de manija de control de temperatura de usuario, redondeada (240.746.AB.1)
  • Kit de módulo HyTronic® con comunicación Bluetooth® (242.433.00.1T)
  • Kit de conversión de batería de larga duración con adaptador verde y hardware de montaje (243.868.00.1)
  • Mezclador con control de temperatura ajustable por el usuario incluido
  • Inserto de control de flujo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) en la entrada del pico
  • Un solo orificio (placas de cubierta de 4" y 8" disponibles, consulte Accesorios)
  • Especificaciones de la antena interna: Ganancia máxima de la antena: ─5,47 dBi, Rango de frecuencia: 2400-2500 MHz, ID de la FCC: 2APTX-CFC01
  • 40 segundos de funcionamiento con la presencia de la mano. La función de apagado automático de seguridad corta el agua después de 40 segundos. Para reactivar el grifo, retire las manos del sensor durante al menos 10 segundos.
  • El sistema de energía a largo plazo (LTPS) proporciona energía sin mantenimiento durante 15 años o más, según el uso
  • La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
  • Suministro dual de agua fría y caliente; mangueras de suministro flexibles incluidas
  • Cromo pulido
  • Peso: 4.658 libras
Especificaciones técnicas
  • Referencia116-999-ab-1t--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosHyTronic Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets