Publique sus productos
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

Traducido por Google,
  • Serie de grifos: 150
  • Acabado: Cromo pulido
  • Control de flujo: 2,5 GPM (9,5 L/min)
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios para bañeras y duchas
  • Rociador: Rociador manual de 2,5 GPM con manguera de acero inoxidable de 69" y control de pausa
  • Adorno: Barra de apoyo ADA de 36" montada en la pared con soporte para rociador de mano
  • Tipo: Equilibrio de presión
Especificaciones técnicas
  • Referencia154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de productos150 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica