Publique sus productos
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 2200-4ABCP

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 2200-4ABCP

Traducido por Google,
  • Centros: centros fijos de 4"
  • Serie de grifos: 2200 4
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montura: Cubierta
  • Categoría de producto: Grifos de lavabo manuales
Especificaciones técnicas
  • Referencia2200-4abcp--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos2200-4 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica