Publique sus productos
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3501-8E2805ABCP

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3501-8E2805ABCP

Traducido por Google,
  • Centros: centros fijos de 8"
  • Serie de grifos: 3501 8
  • Acabado: Cromo pulido
  • Mezclador: Mezclador de control de temperatura interno oculto con tope de ajuste de agua caliente
  • Montura: Cubierta
  • Categoría de producto: Grifos dosificadores
Especificaciones técnicas
  • Referencia3501-8e2805abcp--metering-faucet
  • Familia de productoMetering Faucets
  • Grupo de productos3501-8 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets