Publique sus productos
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

Traducido por Google,
  • Centros: cuerpo de 8", brazos ajustables de 7-1/4" a 8-3/4" de centro
  • Serie de grifos: 510
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios de prelavado
  • Adorno: Las manijas incluyen un índice codificado por colores.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Familia de productoPre-Rinse Fittings
  • Grupo de productos510 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText