Publique sus productos
Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 8" Centers, 786-GN6AE36XK319AB

Traducido por Google,

Grifo manual de montaje en cubierta con centros de 8"

Caño de cuello de cisne rígido/oscilante de 6" (GN6AJKABCP)

Salida de flujo laminar sin aireación con compensación de presión, 1,5 GPM (E36JKABCP)

Mango de cuchilla de muñeca de 4" (par) (317-PRJKCP)

Cartucho de cerámica de 1/4 de vuelta, lado izquierdo (377-XKLHJKABNF)

Cartucho de operación cerámico de 1/4 de vuelta, lado derecho (377-XKRHJKABNF)

Centros fijos de 8"

Los mangos incluyen índice codificado por colores.

Entradas de suministro NPSM de 1/2" y tuerca de acoplamiento para tubo ascendente flexible de 3/8" o 1/2"

Cromo pulido

Peso: 5.125 libras

Dimensiones del paquete: 15,88 × 10,25 × 2,62 pulgadas

Especificaciones técnicas
  • Referencia786-gn6ae36xk319ab--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos786 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica