Publique sus productos
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

Traducido por Google,
  • Salida del cuerpo: 2,2 GPM (8,3 L/min)
  • Serie de grifos: 8400
  • Acabado: Cromo pulido
  • Control de flujo: Salida de lavaojos: 3,3 GPM a 50 PSI
  • Mezclador: Válvula mezcladora termostática oculta incluida
  • Montura: Cubierta
  • Alimentación: CA
  • Detalles de energía: CA
  • Categoría de producto: Accesorios de seguridad
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Familia de productoSafety Fittings
  • Grupo de productos8400 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica