Publique sus productos
Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-317AB

Deck-Mounted Manual Faucet with 4" Centers, 895-GN6FCXK-317AB

Traducido por Google,

Grifo manual de montaje en cubierta con centros de 4"

  • Caño de cuello de cisne rígido/oscilante de 6" con control de flujo de 1,5 GPM (GN6FCJKABCP)
  • Mango de cuchilla de muñeca de 4" (par) (317-PRJKCP)
  • Cartucho de cerámica de 1/4 de vuelta, lado derecho (1-099XKJKABNF)
  • Cartucho de cerámica de 1/4 de vuelta, lado izquierdo (1-100XKJKABNF)
  • Inserto de control de flujo laminar de 1,5 GPM (5,7 L/min) en la entrada del pico
  • Centros fijos de 4"
  • Los mangos incluyen índice codificado por colores.
  • Entradas de suministro NPSM de 1/2" y tuerca de acoplamiento para tubo ascendente flexible de 3/8" o 1/2"
  • Cromo pulido
  • Peso: 3,917 libras
  • Dimensiones del paquete: 11,88 × 6,56 × 4,12 pulgadas
Especificaciones técnicas
  • Referencia895-gn6fcxk-317ab--manual-sink-faucet
  • Familia de productoManual Sink Faucets
  • Grupo de productos895 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets