Publique sus productos
Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

Alento Faucet with Touch-Free Operation, AEQ-B11A-13ABCPT

Traducido por Google,
  • Centros: Un solo orificio
  • Serie de grifos: Alpina
  • Acabado: Cromo pulido
  • Mezclador: Válvula mezcladora termostática oculta incluida
  • Montura: Cubierta
  • Alimentación: CC
  • Detalles de energía: Funciona con 6 pilas 'AA' (incluidas)
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto
  • Rociador: 60 segundos de funcionamiento con la mano. La función de apagado automático de seguridad corta el agua después de 60 segundos. Para reactivar el grifo, retire las manos del sensor durante al menos 1 segundo.
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
  • Válvula: Incluye válvula mezcladora termostática ASSE 1070 incorporada oculta dentro de la caja de control
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaeq-b11a-13abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosAlpina Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica