Publique sus productos
Deck-mounted metering faucet with 8" centers 404-765ABCP

Deck-mounted metering faucet with 8" centers 404-765ABCP

Traducido por Google,

Un grifo dosificador MVP® evita el goteo y proporciona mayor higiene, facilidad de uso y mayor ahorro de agua. Nuestra nueva manija 765 cuenta con una construcción metálica y un diseño antivandálico para una confiabilidad inigualable. El cartucho ajustable MVP® permite ajustar el tiempo de funcionamiento del grifo a las condiciones del lugar. Este diseño patentado y de eficacia comprobada cuenta con una garantía de 5 años líder en la industria. El cartucho MVP®, combinado con una salida de bajo caudal, puede generar un ahorro de agua significativo.

Especificaciones
    • Pressure compensating Softflo aerator, 2.2 GPM (E12JKABCP)
    • 0.25 gal/cycle (0.95 L/cycle) max.
    • 2" MVP® metering push handle (pair) (765-PRJKCP)
    • MVP® metering cartridge and actuator (667-780KJKABNF)
    • 8" fixed centers
    • 1/2" NPSM supply inlets and coupling nut for 3/8" or 1/2" flexible riser
    • Polished chrome

    Weight: 5.75 lb
    Package Dimensions: 11.25 × 9.25 × 3.25 in

Especificaciones técnicas
  • Referenciadeck-mounted-metering-faucet-with-8-centers-404-765abcp
  • Familia de productoMetering Faucet
  • Grupo de productos404 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets