Publique sus productos
Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Touchless Ligature Resistant Faucet, ELR-E12E-11ABCPT

Traducido por Google,
  • Centros: Centros fijos de 4"
  • Serie de grifos: ELR
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: cubierta
  • Alimentación: CC
  • Detalles de energía: Funciona con 4 pilas alcalinas "AA" (incluidas): hasta 5 años de vida útil de la batería
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto, productos de plomería resistentes a las ligaduras | Soluciones para instalaciones conductuales
  • Rociador: 40 segundos de tiempo de funcionamiento con presencia de la mano. La función de apagado automático de seguridad cortará el agua después de 40 segundos. Reactive el grifo quitando las manos del sensor durante al menos 10 segundos.
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelr-e12e-11abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosELR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets