Publique sus productos
Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Touch-Free Faucet with Plug-and-Play Installation, EQ-C11A-13ABBN

Traducido por Google,
  • Centros: Un solo orificio
  • Serie de grifos: EQ
  • Acabado: níquel cepillado PVD
  • Mezclador: Válvula mezcladora termostática oculta incluida
  • Montaje: cubierta
  • Alimentación: CC
  • Detalles de energía: Funciona con 6 pilas 'AA' (incluidas)
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto
  • Rociador: 10 segundos de tiempo de funcionamiento con presencia de la mano. La función de apagado automático de seguridad cortará el agua después de 10 segundos. Reactive el grifo quitando las manos del sensor durante al menos 1 segundo.
  • Válvula: Incluye válvula mezcladora termostática ASSE 1070 incorporada oculta dentro de la caja de control
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeq-c11a-13abbn--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosEQ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalNíquel mate
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets