Publique sus productos
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-21ABCP

Traducido por Google,

Grifo compacto sin contacto EQ® Arc con electrónica avanzada

  • Caño EQ® Arc, cromo pulido (EQArc)
  • Salida de pulverización sin aireación Econo-Flo™ con compensación de presión, 0,5 GPM (243.145.AB.1)
  • Kit de celda de energía SSPS para grifos electrónicos de la serie EQ® (243.154.00.1)
  • Conjunto de caja de control EQ® para agua premezclada (EQ-A-21KJKABNF)
  • Un solo agujero
  • 10 segundos de funcionamiento con la presencia de la mano. La función de apagado automático de seguridad corta el agua después de 10 segundos. Para reactivar el grifo, retire las manos del sensor durante al menos 1 segundo.
  • Sistema de energía autosuficiente: la turbina de agua genera la energía necesaria con caudales de 0,5 GPM (1,9 L/min) o más para operar el grifo durante más de 10 años.
  • Suministro único de agua templada; manguera de suministro flexible incluida
  • Cromo pulido
  • Peso: 4.513 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeq-r11a-21abcp--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosEQ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets