Publique sus productos
Touchless Faucet with Plug-and-Play Installation, EVR-A12D-41ABCPT

Touchless Faucet with Plug-and-Play Installation, EVR-A12D-41ABCPT

Traducido por Google,
  • Centros: centros fijos de 4"
  • Serie de grifos: EVR
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: cubierta
  • Alimentación: CA
  • Detalles de alimentación: Fuente de alimentación de 120 V CA, 60 Hz a 6 V CC (pedir por separado)
  • Categoría de producto: Grifos sin contacto
  • Rociador: 40 segundos de tiempo de funcionamiento con presencia de la mano. La función de apagado automático de seguridad cortará el agua después de 40 segundos. Reactive el grifo quitando las manos del sensor durante al menos 10 segundos.
  • Ajuste: La tecnología Bluetooth® incorporada permite realizar ajustes y cambios de modo fácilmente usando un teléfono inteligente o tableta con la aplicación Chicago Faucets CF Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaevr-a12d-41abcpt--touchless-faucet
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosEVR Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Norteamérica