Publique sus productos
Pressure Balancing Tub and Shower Valve with Trim, SH-PB1-00-000

Pressure Balancing Tub and Shower Valve with Trim, SH-PB1-00-000

Traducido por Google,
  • Entrada del cuerpo: Entradas y salidas de suministro de agua caliente y fría de cobre nominal de 1/2" y NPT de 1/2"
  • Serie de grifos: SH
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios para bañeras y duchas
  • Tipo: Equilibrio de presión
Especificaciones técnicas
  • Referenciash-pb1-00-000--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de productosSH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves