Publique sus productos
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-011

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-011

Traducido por Google,
  • Serie de grifos: SH
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios para bañeras y duchas
  • Rociador: Rociador manual de 2,5 GPM con manguera de acero inoxidable de 59" y control de pausa
  • Moldura: Barra deslizante de 24" montada en la pared con soporte para rociador manual
  • Tipo: Equilibrio de presión
Especificaciones técnicas
  • Referenciash-pb1-00-011--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de productosSH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures