Publique sus productos
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-041

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-11-041

Traducido por Google,
  • Serie de grifos: SH
  • Acabado: Cromo pulido
  • Brida: Incluye brazo de cabezal de ducha y brida de pared
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios para bañera y ducha
  • Pulverizador: Pulverizador manual de 1,5 GPM con manguera de acero inoxidable de 69" y control de pausa.
  • Acabado: Barra deslizante de pared de 24" con soporte para rociador de mano
  • Tipo: Equilibrio de presión
Especificaciones técnicas
  • Referenciash-pb1-11-041--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de productosSH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica