Publique sus productos
Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Thermostatic/Pressure Balancing Shower Fitting with Auto-Drain™ and Hand Spray, SH-TP5-00-070

Traducido por Google,
  • Serie de grifos: SH
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Accesorios para bañeras y duchas
  • Rociador: Rociador manual de 1,75 GPM con control de pausa; dos mangueras de acero inoxidable de 34" con Auto-Drain™
  • Adorno: Soporte para rociador de mano de pared
  • Tipo: Equilibrio termostático/de presión con Auto-Drain™
  • Válvula: 1920-VONF válvula termostática/equilibradora de presión para bañera y ducha
Especificaciones técnicas
  • Referenciash-tp5-00-070--tub-and-shower-fitting
  • Familia de productoTub & Shower Fittings
  • Grupo de productosSH Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica