Publique sus productos
Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G61K-65ABCPT

Touch-free faucet with above-deck electronics and ASSE 1070 scald protection H-G61K-65ABCPT

Traducido por Google,

La aplicación CF Connect ofrece una forma segura y sencilla de ajustar y mantener el grifo con un teléfono inteligente. – La descarga higiénica elimina el agua estancada del sistema de plomería y las bacterias dañinas. – Seis modos ajustables en campo para medición, ahorro de agua y rangos de detección. – Seguimiento del uso.

Especificaciones
    • 6" Rigid/swing gooseneck spout with 1.5 GPM flow control (GN6FCJKABCP)
    • User temperature control handle kit, rounded (240.746.AB.1)
    • HyTronic® module kit with Bluetooth® communication (242.434.00.1T)
    • Long life battery conversion kit with green adapter and mounting hardware (243.868.00.1)
    • User adjustable thermostatic temperature control mixer included
    • 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
    • Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
    • Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve (US Patent No. 11,697,929)
    • 40 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 40 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 10 seconds.
    • Long Term Power System (LTPS) provides maintenance-free power for 15 years or more, depending on usage
    • Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App. (Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: –5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01)
    • Dual supply for hot and cold water; flexible supply hoses included
    • Polished chrome

    Weight:4.658 lb

Especificaciones técnicas
  • Referenciatouch-free-faucet-with-above-deck-electronics-and-asse-1070-scald-protection-h-g61K-65abcpt
  • Familia de productoTouchless Faucets
  • Grupo de productosHyTronic Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets