El termostato electrónico con falla a tierra CET-GF es un kit de control de temperatura y conexión de energía basado en un microprocesador. Se utiliza para la protección contra congelamiento o el mantenimiento de la temperatura de proceso de tuberías protegidas por productos de trazado de calor. Este termostato se puede usar con cables calefactores CPR, CPM o CZH en ubicaciones de área ordinaria.
El CET-GF proporciona una fácil programación del punto de ajuste de temperatura, alarmas de temperatura alta y baja, la banda muerta, las unidades de temperatura, la función de arranque suave y el estado de alarma a través de los botones del panel frontal. Se proporcionan luces LED para indicar la alimentación de la unidad, el encendido del calentador (carga) y el estado de la alarma. Se incluye una alarma de contacto seco de forma C para cablear a su sistema de administración de edificios para indicar el estado de la alarma. Esta alarma puede configurarse para abrirse o cerrarse en todas las condiciones de alarma, incluida la pérdida de energía, la alarma de temperatura alta o baja y la falla del RTD.
La temperatura ambiente mínima de funcionamiento es -40 °F (-40 °C). Esta unidad tiene puntos de ajuste de alarma de temperatura alta y baja programables de -20 °F (-7 °C) a 302 °F (150 °C). Se proporciona un RTD de platino de 100 ohmios con un cable de 1 m (3 pies), lo que da como resultado opciones de montaje flexibles para el usuario.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |