Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

CIBES A5000 Half front - Open through

Número de Artículo: a_5000_hf_ot
Fabricante: Cibes Lift AB
Familia del producto: Platform lifts
Grupo del producto: A5000
Fecha de publicación: 2016-08-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Construcción - Ascensores, sistemas de elevación
Clasificación IFC: Transport Element
nombre UNSPSC: Lift stations
código UNSPSC: 47101533
Uniclass 1.4 Código: JX10
Uniclass 1.4 Descripción: Lift systems
Uniclass 2.0 Código: SS-80-50
Uniclass 2.0 Descripción: Lift Systems
NBS Reference Código: 80-50
NBS Reference Descripción: Lift Systems

BIMobject®