Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Curl – Armchair

Curl – Armchair

4.6 out of 5 stars4.6(9 reviews)
Traducido por Google,
El sillón Curl ofrece un equilibrio entre la sencillez y la generosidad. Con su carácter abierto, este sillón es adaptable, aportando una dosis de convivencia a las conversaciones. Curl no oculta nada, la estructura metálica que envuelve el respaldo y los reposabrazos, también revela y acentúa el asiento. El respaldo descansa simplemente sobre la base de metal, delicada y estética. Cada elemento es visible. Tiene un perfil bajo, sus dimensiones son generosas, con asientos altos y espaciosos, laterales envolventes, ¡todo lo que inspira confianza! Solo, Curl es un refugio donde uno se acurruca cómodamente. En grupo, Curl designa un espacio sereno para la espera o el encuentro. ¡Tomen sus asientos!
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCurl-Fauteuil
  • Familia de productoCider - Fauteuils
  • Grupo de productosFred Rieffel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
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
Productos similares