Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Static – Coffee Table

Static – Coffee Table

Traducido por Google,

Static es una mesa icónica. Su belleza está inherentemente ligada a su estructura, que fue diseñada como una pieza de arquitectura.
En su esencia más fundamental, presenta elementos estructurales que materializan las leyes de la física. Varillas de arriostramiento, de acero soldado y transparente
la tapa de cristal son todos elementos elegidos por cómo resuenan con la arquitectura moderna. Static es un diseño de espíritu ligero capaz de dar vida a sus
alrededores. Estético y funcional, este diseño expresará su fuerza estática en cualquier entorno, ya sea que se use solo o en composiciones.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStatic-Coffee_Table
  • Grupo de coleccionesLa Manufacture - Coffee Tables
  • ColecciónTodd Bracher
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)307
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles