Publique sus productos
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch
Cisco Catalyst 9300 Series Switch

    Cisco Catalyst 9300 Series Switch

    Traducido por Google,

    Creado para renovar la conexión, reforzar la seguridad y redefinir la experiencia

    Los conmutadores Cisco Catalyst serie 9300 son la principal plataforma de conmutación de acceso empresarial apilable de Cisco y, como parte de la familia Catalyst 9000, están diseñados para transformar su red para manejar un mundo híbrido donde el lugar de trabajo está en cualquier lugar, los puntos finales pueden ser cualquier cosa y las aplicaciones están alojadas en todas partes. el lugar.

    La serie Catalyst 9300, incluidos los nuevos modelos Catalyst 9300X, continúa dando forma al futuro con innovación continua que le ayuda a reimaginar las conexiones, reforzar la seguridad y redefinir la experiencia para su fuerza laboral híbrida, grande y pequeña.

    Los primeros de muchas industrias incluyen:

    ● Hasta 1 TB de ancho de banda de apilamiento: con Stackwise-1T, los conmutadores Catalyst 9300 son la solución de ancho de banda de apilamiento de mayor densidad de la industria con la arquitectura de enlace ascendente más flexible.

    ● Ofertas de enlaces ascendentes flexibles y densas con enlaces ascendentes modulares de 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G y 1G.

    ● Apilamiento mixto con compatibilidad con versiones anteriores : apile sus conmutadores de fibra Catalyst 9300X con conmutadores Catalyst 9300 y Catalyst 9300X multigigabit, llevando fibra apilable de alta velocidad al acceso.

    ● Los puertos multigigabit más altos: con los modelos independientes y Stackwise-1T, Catalyst 9300X permiten puertos de 48 mGig en modo independiente y puertos de 448 mGig con una pila de 8 miembros.

    ● Densidad UPOE+ de 90 W más alta: Habilite sus necesidades de OT/TI con hasta 36 puertos de UPOE+ de 90 W para modo independiente o 288 puertos de UPOE+ de 90 W con una pila de 8 miembros.

    ● StackPower con compatibilidad con versiones anteriores: habilite la resiliencia de energía con presupuestos de energía más altos en una pila mixta de Catalyst 9300 y Catalyst 9300X.

    ● IPsec de 100G en hardware: con el nuevo ASIC UADP de 2,0 segundos, el Catalyst 9300X viene con IPsec de velocidad de línea de 100G para habilitar varias opciones para una nueva conectividad de borde.

    ● Conectividad de túnel seguro: con la nueva ventaja, el C9300X permite conexiones seguras a Secure Internet Gateway, proveedores de servicios en la nube y conectividad de sitio a sitio mediante un túnel IPsec con cifrado AES-256 y velocidades de hasta 100 G.

    ● Alojamiento de aplicaciones mejorado: con capacidad doble y RAM adicional, QAT y 2 puertos AppGig 10G, se pueden alojar múltiples aplicaciones de alto rendimiento firmadas por Cisco en Catalyst 9300X.

    ● ThousandEyes habilitado: visualización de extremo a extremo de la ruta desde el campus/sucursal hasta las nubes/DC con Cisco ThousandEyes Network y Application Synthetics (incluido con las licencias Cisco DNA Advantage)

    ● Protección de la inversión: Los ventiladores y fuentes de alimentación redundantes del Catalyst 9300X, la pila de datos y los cables StackPower son compatibles con versiones anteriores del Catalyst 9300.

    Especificaciones
    • Product highlights

      ● Highest wireless scale for Wi-Fi 6 and 802.11ac Wave 2 access points supported on a single switch with select models

      ● Catalyst 9300 and Catalyst 9300L/LM models are based on the Cisco UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) with programmable pipeline and micro-engine capabilities, along with template-based, configurable allocation of Layer 2 and Layer 3 forwarding, Access Control Lists (ACLs), and Quality of Service (QoS) entries

      ● Catalyst 9300X models are based on UADP 2.0sec ASIC which adds line rate support for Crypto, including 100G hardware-based IPsec

      ● x86 CPU complex with 8-GB memory, and 16 GB of flash and external USB 3.0 SSD pluggable storage slot (delivering up to 240GB of storage with an option SSD drive) to host containers. C9300X models support 16GB of memory

      ● USB 2.0 slot to load system images and set configurations

      ● Up to 1 TBps of local stackable switching bandwidth with Catalyst 9300X models

      ● Deeper buffer and higher scale model options for rich multi-media content delivery applications

      ● Flexible and dense uplink offerings with 100G, 40G, 25G, Multigigabit, 10G, and 1G as fixed or modular uplinks

      ● Easy transition from 40G to 100G and 10G to 25G with dual-rate optics

      ● Flexible downlink options with 25G, 10G and 1G Copper and Fiber as well as the densest Multigigabit links

      ● With a mix of Copper (1G up to 10G) and Fiber (1G up to 25G) supported in a single stack, multiple flexible deployment scenarios are enabled, including 2-Tier, 3-Tier and Hybrid architectures

      ● Leading PoE capabilities with up to 384 ports of PoE per stack, PoE+, and 288 ports high density IEEE 802.3bt - 90W UPOE+, and 60W Cisco UPOE

      ● Intelligent Power Management with Cisco StackPower technology, providing power stacking among members for power redundancy. StackPower pools the power supplies across the stack to be used redundancy and supplemental power purposes

      ● Line-rate, hardware-based Flexible NetFlow (FNF), delivering flow collection of up to 128,000 flows with select models

      ● IPv6 support in hardware, providing wire-rate forwarding for IPv6 networks

      ● Dual-stack support for IPv4/IPv6 and dynamic hardware forwarding table allocations, for ease of IPv4-to-IPv6 migration

      ● Support for both static and dynamic NAT and Port Address Translation (PAT)

      ● IEEE 802.1ba AV Bridging (AVB) built in to provide a better audio and video experience through improved time synchronization and QoS

      ● Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) provides accurate clock synchronization with sub-microsecond accuracy making it suitable for distribution and synchronization of time and frequency over network

      ● Cisco IOS XE, a modern operating system for the enterprise with support for model-driven programmability including NETCONF, RESTCONF, YANG, on-box Python scripting, streaming telemetry, container-based application hosting, and patching for critical bug fixes. The OS also has built-in defenses to protect against runtime attacks

      ● End-to-end visualization of the path from campus/branch to clouds/DC with Cisco ThousandEyes Network and Application Synthetics (included with Cisco DNA Advantage license)

      ● SD-Access: Cisco Catalyst 9300 Series switches form the foundational building block for SD-Access, Cisco’s lead enterprise architecture:

      ◦ Policy-based automation from edge to cloud

      ◦ Simplified segmentation and micro-segmentation, with predictable performance and scalability

      ◦ Automation through Cisco DNA Center

      ◦ Policy handled through the Cisco Identity Services Engine (ISE)

      ◦ Network assurance provided through the Cisco DNA Center

      ◦ Faster launch of new business services and significantly improved issue resolution time

      ● Plug and Play (PnP) enabled: A simple, secure, unified, and integrated offering to ease new branch or campus device rollouts or updates to an existing network

      ● Advanced security

      ◦ Encrypted Traffic Analytics (ETA): You benefit from the power of machine learning to identify and take actions toward threats or anomalies in your network, including malware detection in encrypted traffic (without decryption) and distributed anomaly detection

      ◦ Support for AES-256 with the powerful MACsec 256-bit encryption algorithm available on all models

      ◦ Trustworthy solutions: Hardware anchored Secure Boot and Secure Unique Device Identification (SUDI) support for Plug and Play, to verify the identity of the hardware and software

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacisco-catalyst-9300-series-switch
    • Familia de productoNetworking
    • Grupo de productosData Center and Cloud Networking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000734
    • Nombre ETIMNetwork switch
    • Nombre UNSPSCNetwork security equipment
    • Código UNSPSC432225
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_52_56
    • Descripción Uniclass 2015Network switches
    • Número OmniClass23-37 13 00
    • Título OmniClass Information Technology Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD5030
    • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue