Publique sus productos
Envelope 2000® Reveal (RV)
Envelope 2000® Reveal (RV)
Envelope 2000® Reveal (RV)

    Envelope 2000® Reveal (RV)

    Traducido por Google,
    Sistema de revelación (RV)

    Todas las ventajas de un ACM/MCM probado en un sistema que se puede fabricar in situ, junto con un plazo de entrega rápido, hacen de estos productos la optimización del valor. Ofreciendo lo último en estética y rendimiento de alta gama, estos sistemas proporcionan opciones de sellado tanto en húmedo como en seco para satisfacer los requisitos más exigentes.

    Características y beneficios

    • Panel de resina fenólica de 4 mm
    • Profundidad del sistema de 7/16″
    • Muro de barrera
    • Molduras de perfil bajo
    • Secuencia progresiva
    • Mantenimiento mínimo con plazos de entrega rápidos.
    Especificaciones
    • Code Tested: 

      • Panel
        • ASTM E84 (Flame Spread)
        • ASTM D1781 (Peel Strength)
        • ASTM D1929 (Ignition Temperature)
        • ASTM D51929 (Impact Resistance)
      • System: 
        • NFPA 285 (Standard Fire Test Method)
        • ASTM E283 (Air Infiltration)
        • ASTM E330 (Uniform Load)
        • ASTM E331 (Water Resistance)
      • Applicable ICC requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • 024″ Smooth Aluminum
      • .105″ Thermoset Phenolic Resin
      • .010″ Primed Aluminum

      Panel Thickness: 4mm (nominal)

      • Thermoset phenolic resin core provides an ultra-smooth substrate.

          System Depth: 7/16 in. 

          • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

          Panel Weight: 1.25 lb./sq. ft. (nominal)

          Standard Sizes:

          • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
          • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
          • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
          • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
          • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
          • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

          Finishes/Finish Warranty:

          • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
          • Anodized Finish: 20 Years
          • Kynar 500® Finish: 20 Years (Custom colors/spray-coated)

          Recycled Content by Weight:

          • Post-Consumer: 0.5%
          • Post-Industrial: 23.3% to 23.9%

          Wall Design: Barrier

          • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
          • Reveal and Batten Moldings
        Especificaciones técnicas
        • Referenciaenvelope-2000-reveal
        • Familia de productoExterior Architectural Wall Cladding
        • Grupo de productosACM / MCM
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-08-31
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
        • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Wall Panels