Publique sus productos
Glassboard Depth Face Based
Clarus

Glassboard Depth Face Based

4.9 de 5 estrellas4.9(13 reseñas)
Traducido por Google,

Las pizarras de vidrio originales Float y Depth son la versión moderna de la pizarra tradicional. Elija su estilo de montaje y eleve cualquier interior con nuestras pizarras de vidrio montadas en la pared. Cuando llegue la inspiración, asegúrese de tener el lienzo perfecto para capturar su creatividad.

Especificaciones
  • CLARUS GLASS
    • 1/4” Clarus tempered safety writing glass
    • Non-staining writing surface • Compatible with any marker, even permanent
    • Clarus Opti-Clear Polish and eased corners for safety

    COLORS & PRINTING
    COLORS BY CLARUS
    • 150+ standard colors
    • Unlimited options with Clarus’ color-matching ability
    COLORDROP
    • Custom logos, patterns and artwork printing
    • Direct-to-glass UV printing is guaranteed to never fade or discolor

    SURROUND
    BOLD COLORS
    • Broad spectrum of beautiful, richly finished color frame options
    • Constructed from premium powder-coated aluminum
    TIMBER
    • Premium wood frame options
    • Hand-crafted from solid wood, responsibly harvested in the USA

    SIZE
    • Any size up to 72” x 144”
    • Custom sizes and shapes available

    MAGNETIC
    • Available in both magnetic & non-magnetic finish

    MOUNTING STYLE
    DEPTH
    • Stainless steel standoff hardware and anchors included
    • Surround frames not available for Dept

Especificaciones técnicas
  • Referenciaglassboard_depth_face_based
  • Familia de productoGlassboard
  • Grupo de productosDepth
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)36
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCGlass products
  • Código UNSPSC301717
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Descripción Uniclass 2015Whiteboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFixed Markerboards
  • Número OmniClass23-19 11 19
  • Título OmniClass Writing Boards
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings