Publique sus productos
Munich Lounge Chair
Classicon

Munich Lounge Chair

Traducido por Google,
Diseñado por Sauerbruch Hutton en 2009; - El arte moderno de los siglos XX y XXI merece un marco adecuado, con un edificio y su mobiliario igual de modernos. Los arquitectos berlineses Sauerbruch Hutton se enfrentaron a un emocionante desafío cuando se les pidió que diseñaran el Museo Brandhorst en Munich. Se desarrollaron tres soluciones de asientos diferentes para el museo, que se inauguró en 2009: para la cafetería, el vestíbulo, las salas de conferencias y conferencias, así como el salón. ClassiCon desarrolló los diseños hasta el punto de la producción en serie en estrecha colaboración con los arquitectos. Junto a las exigentes expectativas en términos de forma y calidad, también había que tener en cuenta el desgaste típico al que estarían sometidos los muebles en el espacio público. Su durabilidad se aseguró mediante varias pruebas. Estructura de madera maciza, claramente barnizada o teñida de negro. Estructura de tubo de acero con correas de goma. Tapicería: Poliuretano con fibra de poliéster. Cubierta en tela o cuero. Detalles, colores y pruebas estándar europeas ver lista de precios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMunich_Lounge_Chair_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSeating furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)960
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Descripción Uniclass 2015Easy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniClass Residential Seating
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS