Publique sus productos
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series
    CLEAR LED

    ClearLED Indoor Fine‑Pitch LED Display Panel - SkyPanel HQ Series

    Traducido por Google,
    Ofrece una excelencia visual inigualable con funciones de vanguardia y un rendimiento superior.

    Reinventando las pantallas MicroLED
    Calidad visual sin precedentes

    • Experimente las pantallas de la serie SkyPanel HQ como nunca antes. Nuestra avanzada tecnología Chip on Board (COB), la tecnología de cátodo común y el procesamiento inteligente de imágenes eliminan el efecto halo, garantizando una excelencia visual sin igual.

    Innovación en cada capa
    Integrado para un rendimiento óptimo

    • Nuestra arquitectura R1 integra a la perfección la tarjeta receptora de la serie Novastar Armor con nuestra tarjeta central y la fuente de alimentación, ofreciendo un rendimiento y una facilidad de mantenimiento inigualables en el mundo de las pantallas LED.

    Desata la brillantez visual
    Siempre impresionante

    • Gracias a nuestra experiencia especializada en la fabricación de LED y a la creación de un revestimiento negro mate ultrabrillante, hemos dado vida a una pantalla que ofrece de forma constante unos niveles de negro increíblemente profundos, lo que garantiza una experiencia visual inigualable.

    Mejorando la precisión del color
    Perfeccionando cada píxel

    • Nuestra avanzada arquitectura de calibración, la coincidencia de color LED mejorada y la calibración de módulos aportan una precisión de color sin precedentes a SkyPanel HQ, lo que le brinda una claridad excepcional y capacidades de expansión de pantalla.

    Líderes en refrigeración LED
    Eficiente, fresco y listo para cualquier tarea.

    • La serie SkyPanel HQ ofrece la temperatura superficial más baja en pantallas LED, gracias a la eficiencia energética del cátodo común. Es la opción ideal para un funcionamiento continuo.

    Infinito visual de borde a borde
    Perfección de píxeles

    • Disfrute de una obra maestra visual con los suntuosos módulos con revestimiento negro mate de SkyPanel HQ, que garantizan una perfección de borde a borde, reproduciendo cada detalle con una profundidad y un contraste excepcionales, creando una experiencia inmersiva libre de bordes blancos que distraigan.

    Tecnología Flip Chip
    Reinventando el empaquetado de LED para un rendimiento mejorado

    • Este innovador método de empaquetado, que consiste en montar el chip LED boca abajo, permite obtener un rendimiento superior, una mejor gestión térmica y una mayor eficiencia, lo que supone un cambio radical en la fabricación de LED.
    Especificaciones
    • COB Specifications:

      ModelHQ-COB0.7HQ-COB0.9HQ-COB1.2HQ-COB1.5HQ-COB1.8
      Pixel Pitch (mm)0.750.93751.251.561.875
      Brightness (nits)800 ~ 1000
      Cabinet Resolution (px)768 x 432640 X 360480 X 270384 X 216320 X 180
      Color Contrast1,000,000 : 1
      Refresh Rate (Hz)3,840Hz
      Viewing Angle165°/165°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-20℃ ~ 60℃ / -4 ~ 140°F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400360 ~ 400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800800800800800

      Flip Chip SMD Specifications:

      ModelHQ0.9HQ1.25HQ1.5HQ1.875HQ2.5HQ3.7
      Pixel Pitch (mm)0.9351.251.51.8752.53.7
      Brightness (nits)600 ~ 8001200/40001200 / 30001200 / 3000
      Cabinet Resolution (px)638 x 360480 x 270384 x 216320 x 180240 x 136160 x 90
      Pixel Density (pixel/m²)1,137,778640,000409,600284,444160,00070,756
      Color Contrast100,000 : 1 / 10,000:1
      Refresh Rate (Hz)3,840 / 7,680 Hz
      Viewing Angle140°/140°
      Viewing Distance (m)≥0.5≥1≥1.2≥1.5≥1.8≥1.8
      Working Temperature (°C/°F)-10 ~ 60 °C / 14 ~ 140 °F
      IP RatingIP42
      Average Power Consumption (W/m²)250-400
      Maximum Power Consumption (W/m²)800


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclearled-indoor-fine-pitch-led-display-panel-skypanel-hq-series
    • Familia de productoDigital Display Systems
    • Grupo de productosFine‑Pitch LED Panels, COB LED Display Panels, Indoor LED Display Modules
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones