Publique sus productos
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour
    CLEAR LED

    ClearLED Lightweight Transparent LED Mesh Display Panel - MicroMesh Tour

    Traducido por Google,

    Optimizado para aplicaciones de alquiler y eventos, ClearLED MicroMESH Tour es ligero, modular y rápido de instalar o desmontar.

    Diseño ligero
    Manejo y transporte sin esfuerzo

    • Con un peso de tan solo 8,5 kg/m², ClearLED MicroMesh TOUR reduce la tensión y los problemas logísticos, lo que la convierte en la solución perfecta para producciones itinerantes e instalaciones temporales.

    Pantalla con 80% de transparencia
    Efectos visuales impresionantes

    • Con hasta un 80 % de transparencia, brillo y contraste superiores, ClearLED MicroMesh TOUR se integra a la perfección en cualquier entorno para ofrecer imágenes impresionantes.

    Diseño de módulos autoalineables
    Configuración rápida y precisa

    • El sistema de ajuste de tensión integrado garantiza una alineación precisa y una superficie de pantalla perfectamente plana para instalaciones rápidas y exactas.

    Diseño de conexión de encaje a presión y desenganche a presión
    Montaje rápido sin herramientas

    • El sistema de conexión a presión permite un montaje y desmontaje rápidos, ideal para entornos de eventos donde el tiempo es un factor crítico.

    Fácil acceso para mantenimiento

    • Los módulos pueden recibir mantenimiento o ser reemplazados rápidamente in situ, lo que minimiza el tiempo de inactividad y simplifica la asistencia durante los eventos.

    Botón de diagnóstico integrado

    • El botón de prueba integrado permite realizar comprobaciones rápidas de píxeles y señales sin necesidad de herramientas externas ni sistemas de control.
    Especificaciones
    • Module

      MMT3.9MMT7.8
      Pixel Pitch (mm)3.9 x 3.97.8 x 7.8
      Pixel Per Cabinet (pixel)256 x 256128 x 128
      LED ConfigurationSMD 1415
      Cabinet Size3.3’ x 3.3’ x 2.4” | 1,000 x 1,000 x 62mm
      Brightness (nits)3,000
      Transparency80%
      Viewing Angle (H/V)140°/120°
      Grayscale (bits)16
      Refresh Rate (Hz)3,840
      Cabinet Weight (kg/m²)8.5
      Max. Power Consumption (W/m²)300
      Max. Number of Cabinets (Vertically)
      Per Power Input
      10pcs (10.00m)
      IP RatingIP43
      Working Temperature (°C)-20 ~ 50
      Working Humidity (%RH)10 ~ 90
      LED Lifetime (hours)100,000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclearled-lightweight-transparent-led-mesh-display-panel-micromesh-tour
    • Familia de productoDigital Display Systems
    • Grupo de productosLED Mesh Panels, Rental LED Display Panels, Touring LED Display Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-05
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones